Menu Search

Tiradores 55.0 mm 148.0 mm | 5.827 in Aluminio

El tirador de arco hembra de aleación de aluminio y zinc es resistente y adecuado para su uso en armarios de acceso, equipos expositores o aplicaciones similares.
Referencia de Essentra:

20060626

Número de pieza del fabricante:

087200E

270 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 15,316 €
20 + 10,94 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,32 €

1 x 15,316 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Acabado del asa Sin acabado
Tipo del asa Asa para máquina
Forma del asa U
Tipo de montaje Plain
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca Non Threaded
Distancia del orificio de montaje 200.0 mm
Longitud del asa 148.0 mm
Altura de agarre 32.0 mm
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros