Menu Search

Tiradores 55.0 mm 536.0 mm Aluminio

Referencia de Essentra:

20121525

Número de pieza del fabricante:

087500E

310 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 21,784 €
50 + 15,56 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

21,78 €

1 x 21,784 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Acabado del asa Sin acabado
Color del asa Natural
Forma del asa U
Tipo de montaje Plain
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca Non Threaded
Distancia del orificio de montaje 500.0 mm
Longitud del asa 500.0 mm
Altura de agarre 32.0 mm
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros