Menu Search

Tiradores metálicos de una pieza M5 100.0 mm | 3.937 in

Referencia de Essentra:

20064549

Número de pieza del fabricante:

1845740100

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 300

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Acabado del asa Anodizado mate
Forma del asa Barra redonda
Tipo de montaje Instalación posterior oculta
Medida de la rosca M5
Distancia del orificio de montaje 100.0 mm
Longitud del asa 100.0 mm
Código de material 8302420090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros