Menu Search

Tiradores de plástico de una pieza 80.0 mm Acero

El tirador de arco hembra de aleación de aluminio y zinc es resistente y adecuado para su uso en armarios de acceso, equipos expositores o aplicaciones similares.
Referencia de Essentra:

20064730

Número de pieza del fabricante:

187500E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 54,838 €
20 + 39,17 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

54,84 €

1 x 54,838 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Acero
Acabado del asa Pulvicubierto
Color del asa Negro
Tipo del asa Asa para máquina
Forma del asa Arch
Tipo de montaje A través del orificio
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca Non Threaded
Distancia del orificio de montaje 500.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 8.5 mm
Longitud del asa 500.0 mm
Altura de agarre 45.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros