20064761
187800E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 87,836 € |
10 + | 62,74 € |
Material del asa | Acero |
---|---|
Acabado del asa | Pulvicubierto |
Color del asa | Negro |
Tipo del asa | Asa para máquina |
Forma del asa | Arch |
Tipo de montaje | A través del orificio |
Número de orificios de montaje | 2 |
Medida de la rosca | Non Threaded |
Distancia del orificio de montaje | 800.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 31.496 in |
Diámetro del orificio de montaje | 8.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.335 in |
Longitud del asa | 800.0 mm |
Longitud del asa | 31.496 in |
Altura de agarre | 45.0 mm |
Altura de agarre | 45.0 mm |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.