Menu Search

Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm 300.0 mm Aluminio

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Referencia de Essentra:

20124250

Número de pieza del fabricante:

287300E

638 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 16,366 €
20 + 11,69 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

16,37 €

1 x 16,366 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Acabado del asa Anodizado
Color del asa Gris
Tipo del asa Asa ergonómica
Forma del asa Ovalado
Tipo de montaje Fijación atornillable
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca Non Threaded
Distancia del orificio de montaje 300.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 8.5 mm
Longitud del asa 300.0 mm
Altura de agarre 34.0 mm
Código de material 7616991099

El producto 287300E reemplaza:

Asa ovalada 300.0 mm M8 Aluminio Natural
Referencia de Essentra: 10550694
Número de pieza del fabricante: 493764

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros