Menu Search

Tiradores de plástico de una pieza 53.0 mm Aluminio

El tirador de arco hembra de aleación de aluminio y zinc es resistente y adecuado para su uso en armarios de acceso, equipos expositores o aplicaciones similares.
Referencia de Essentra:

20068660

Número de pieza del fabricante:

287400E

199 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 18,746 €
20 + 13,39 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

18,75 €

1 x 18,746 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Acabado del asa Anodizado
Color del asa Natural
Tipo del asa Asa para máquina
Forma del asa Ovalado
Tipo de montaje A través del orificio
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca Non Threaded
Distancia del orificio de montaje 400.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 8.5 mm
Longitud del asa 400.0 mm
Altura de agarre 34.0 mm
Referencia DIN
Referencia ISO
Código de material 7616991099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros