20068677
287500E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 21,336 € |
20 + | 15,24 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material del asa | Aluminio |
---|---|
Acabado del asa | Anodizado |
Color del asa | Natural |
Tipo del asa | Asa para máquina |
Forma del asa | Ovalado |
Tipo de montaje | A través del orificio |
Número de orificios de montaje | 2 |
Medida de la rosca | Non Threaded |
Distancia del orificio de montaje | 500.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 19.685 in |
Diámetro del orificio de montaje | 8.5 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.335 in |
Longitud del asa | 500.0 mm |
Longitud del asa | 19.685 in |
Altura de agarre | 34.0 mm |
Altura de agarre | 34.0 mm |
Referencia | DIN |
Referencia | ISO |
Código de material | 7616991099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.