Menu Search

Asa en U 120.0 mm M6 x 12.0 Acero inoxidable

Tirador de acero inoxidable de alta calidad con alta resistencia química y a la corrosión. Incluye una rosca hembra ciega y se suministra con tornillos y arandelas de cabeza hexagonal en acero inoxidable de alto grado. Acabado semimate
Referencia de Essentra:

10254325

Número de pieza del fabricante:

463315

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 65,22 €
5 + 61,96 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

65,22 €

1 x 65,22 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Acero inoxidable
Tipo del asa Alta calidad
Forma del asa U
Tipo de montaje Inserto roscado
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca M6 x 12.0
Referencia DIN
Referencia AISI
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros