Menu Search

Asa de agarre 400.0 mm M8 Aluminio Negro

El tirador de arco hembra de aleación de aluminio y zinc es resistente y adecuado para su uso en armarios de acceso, equipos expositores o aplicaciones similares.
Referencia de Essentra:

10254417

Número de pieza del fabricante:

463329

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 59,46 €
5 + 56,48 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

59,46 €

1 x 59,46 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del asa Aluminio
Acabado del asa Sin acabado
Color del asa Negro
Tipo del asa Barra de agarre acanalado
Forma del asa U
Tipo de montaje Inserto roscado
Número de orificios de montaje 2
Medida de la rosca M8
Referencia DIN
Código de material 7616999099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros