Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,29 € - 5,055 € | 80 En stock |
|
|
5
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Angular
|
|
||
15,70 € - 34,70 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Anodizado negro
|
Aluminio
|
Rectangular
|
|
||
10104101 | 10,29 € - 15,162 € | 427 En stock |
|
|
5
|
Óxido
|
Acero
|
Rectangular
|
|
|
20,73 € - 45,83 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
|
||
6,95 € - 15,35 € | 752 En stock |
|
|
5
|
Pulvicubierto
|
GF PA
|
Rectangular
|
|
||
10203590 | 2,13 € - 4,705 € | 5532 En stock |
|
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
|
|
10203675 | 2,1675 € - 4,795 € | 633 En stock |
|
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
|
|
3,615 € - 7,99 € | 1704 En stock |
|
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Redondeado
|
|
||
15,92 € - 35,20 € | 12 En stock |
|
|
4
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
|
||
10285077 | 3,12 € - 3,28 € | 346 En stock |
|
|
4
|
Natural
|
Nylon
|
Rectangular
|
|
|
10,42 € - 10,975 € | 430 En stock |
|
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangular
|
|
||
5,60 € - 7,84 € | 46 En stock |
|
|
4
|
Cromado
|
Aleación de zinc
|
Cuadrado
|
|
||
2,96 € - 2,96 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
93 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Aleación de zinc fundido
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
9,69 € - 13,566 € | 15 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,60 € - 28,84 € | 368 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc
|
Rectangular
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
20063863 | 5,08 € - 5,08 € | 50 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
5
|
Zincado
|
Acero;Acero Inoxidable
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
5,08 € - 5,08 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zincado
|
Acero;Acero Inoxidable
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,10 € - 12,74 € | 148 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
Cromado
|
Aleación de zinc
|
Rectangular
|
|
||
4,01 € - 4,01 € | 137 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Zincado
|
Acero;Acero Inoxidable
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.