Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,78 € - 24,892 € | 1132 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Pulvicubierto en negro
|
Zamak; Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
24,93 € - 34,902 € | 1087 En stock |
|
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
|
||
9,89 € - 13,846 € | 248 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc
|
Rectangular
|
|
||
9,85 € - 13,79 € | 571 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Pulvicubierto en negro
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
|
||
3,51 € - 5,85 € | 3251 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Pulvicubierto en negro
|
Acero;Acero Inoxidable
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
12,1978 € - 12,1978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
|
||
10352724 | 43,56 € - 96,29 € | 25 En stock |
|
|
4
|
Brillo
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
|
|
13,09 € - 28,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
|
||
4,516 € - 9,982 € | 40 En stock |
|
|
4
|
Anodizado negro
|
GF PA
|
Cuadrado
|
|
||
2,196 € - 4,858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Zincado
|
Acero
|
Rectangular
|
|
||
12,20 € - 26,95 € | 20 En stock |
|
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Cuadrado
|
|
||
10352809 | 3,762 € - 8,318 € | 21 En stock |
|
|
4
|
Anodizado negro
|
GF PA
|
Cuadrado
|
|
|
12,20 € - 26,95 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
|
||
12,25 € - 27,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
|
||
3,822 € - 8,452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
|
||
4,666 € - 10,314 € | 40 En stock |
|
|
4
|
Bruto
|
Acero inoxidable
|
Rectangular
|
|
||
7,608 € - 10,6512 € | 2461 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Cromado
|
Aleación de zinc
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
6,122 € - 6,4441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
6
|
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
Flecha
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.