20124311
295632E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 13,566 € |
100 + | 9,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchura de la hoja de la puerta | 14.5 mm |
---|---|
Anchura de la hoja de la puerta | 0.571 in |
Grosor de la hoja | 2.0 mm |
Grosor de la hoja | 0.079 in |
Distancia de desplazamiento | 24.0 mm |
Distancia de desplazamiento | 0.945 in |
Longitud general de la hoja | 60.0 mm |
Longitud general de la hoja | 2.362 in |
Anchura general | 32.5 mm |
Anchura general | 1.28 in |
Diámetro del pasador | 5.0 mm |
Diámetro del pasador | 0.197 in |
Material del cuerpo | Acero |
Tipo de bisagra | Concealed Hinge |
Método de montaje | Soldadura |
Orientación de montaje | Mano derecha e izquierda |
Número de orificios de montaje | 2 |
Material del pasador | Acero |
Calidad de extraíble | Extraíble |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.