Menu Search

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.

Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.

Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.

Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.

  • Materiales: goma de silicona 600 ºF (316 ºC) EPDM 425 ºF (218 ºC) y cloruro de polivinilo suave (PVC) 425 ºF (218 ºC)
  • Colores: natural, negro y amarillo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 y 85 +/–2


Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID IH Color Material Compra
0,159 € - 0,3514 € 24 En stock
15.3 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,2863 € - 0,6328 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,272 € - 0,6013 € 21898 En stock
25.1 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,5506 € - 1,2171 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,0868 € - 0,192 € 12330 En stock
7.7 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,1922 € - 0,425 € 3360 En stock
11.9 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,2247 € - 0,4967 € 1135 En stock
18.8 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,2734 € - 0,6042 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
23.1 mm
Negro
EPDM
0,4152 € - 0,918 € 5457 En stock
15.5 mm
25.7 mm
Negro
EPDM
1,0238 € - 1,0776 € 8600 En stock
9.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
1,3535 € - 2,992 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
0,1986 € - 0,2091 € 5105 En stock
0.8 mm
0.8 mm
Negro
Silicona
0,3219 € - 0,5961 € 814 En stock
12.2 mm
38.1 mm
Transparente
Silicona
0,1061 € - 0,2347 € 9995 En stock
7.7 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,1379 € - 0,305 € 4500 En stock
13.2 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,2024 € - 0,4473 € 1406 En stock
16.3 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,2181 € - 0,4822 € 2400 En stock
20.6 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,4782 € - 1,0571 € 76 En stock
38.1 mm
50.0 mm
Amarillo
PVC
0,083 € - 0,1835 € 27857 En stock
6.1 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,1248 € - 0,2759 € 38593 En stock
9.3 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
  • de 4
Capuchón flexible 15.3 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020470

Rango de precios
0,3514 € - 0,159 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • ID
    15.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 20.0 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020531

Rango de precios
0,6328 € - 0,2863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    20.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 25.1 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020579

Rango de precios
0,6013 € - 0,272 €

Niveles de existencias
21898 En stock
Atributos
  • ID
    25.1 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 22.0 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10112090

Rango de precios
1,2171 € - 0,5506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    22.0 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 7.7 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020340

Rango de precios
0,192 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
12330 En stock
Atributos
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 11.9 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020425

Rango de precios
0,425 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
3360 En stock
Atributos
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 18.8 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020524

Rango de precios
0,4967 € - 0,2247 €

Niveles de existencias
1135 En stock
Atributos
  • ID
    18.8 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Ezecap 9.7 mm (DI) 23.1 mm EPDM Negro

10251515

Rango de precios
0,6042 € - 0,2734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    9.7 mm
  • IH
    23.1 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Ezecap 15.5 mm (DI) 25.7 mm EPDM Negro

10251539

Rango de precios
0,918 € - 0,4152 €

Niveles de existencias
5457 En stock
Atributos
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    25.7 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Ezecap cilíndrico 9.0 mm (DI) 52.0 mm (H) Silicona Natural

10272374

Rango de precios
1,0776 € - 1,0238 €

Niveles de existencias
8600 En stock
Atributos
  • ID
    9.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
21.0 mm (DI) Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 52.0 mm (L)

10272411

Rango de precios
2,992 € - 1,3535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
Capuchón rectangular 0.8 mm (DI) 0.8 mm Silicona Negro

10240755

Rango de precios
0,2091 € - 0,1986 €

Niveles de existencias
5105 En stock
Atributos
  • ID
    0.8 mm
  • IH
    0.8 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    Silicona
Ezecap 12.2 mm (DI) 38.1 mm Silicona Transparente

10377895

Rango de precios
0,5961 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
814 En stock
Atributos
  • ID
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    Silicona
Capuchón flexible 7.7 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020357

Rango de precios
0,2347 € - 0,1061 €

Niveles de existencias
9995 En stock
Atributos
  • ID
    7.7 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 13.2 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020449

Rango de precios
0,305 € - 0,1379 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • ID
    13.2 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 16.3 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020500

Rango de precios
0,4473 € - 0,2024 €

Niveles de existencias
1406 En stock
Atributos
  • ID
    16.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 20.6 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020555

Rango de precios
0,4822 € - 0,2181 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 38.1 mm (DI) 50.0 mm PVC Amarillo

10020593

Rango de precios
1,0571 € - 0,4782 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • ID
    38.1 mm
  • IH
    50.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 6.1 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10162934

Rango de precios
0,1835 € - 0,083 €

Niveles de existencias
27857 En stock
Atributos
  • ID
    6.1 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 9.3 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020371

Rango de precios
0,2759 € - 0,1248 €

Niveles de existencias
38593 En stock
Atributos
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC