Menu Search

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock

Los capuchones de enmascaramiento de fácil extracción ofrecen una protección ideal para los perfiles de las puntas de los extremos, como varillas, tubos y tuberías durante los procesos de fabricación. Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, pulvicubierto, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.

Esta gama ofrece varias opciones de estilo, incluyendo una gama con un diseño con reborde y un sello interno que ofrece un ajuste seguro que incluye una lengüeta ergonómica para facilitar la extracción con el dedo.

Estos capuchones son fáciles de ajustar. Para garantizar el mejor ajuste, el diámetro interno debería ser aproximadamente un 10 % más pequeño que el diámetro externo de la pieza que se enmascara.

Nuestra gama está disponible en diferentes materiales con varias propiedades ventajosas. La silicona es un material de enmascaramiento de primera calidad con resistencia química y a altas temperaturas. El EPDM es una opción de material más económico con una menor resistencia térmica. Las opciones de silicona y EPDM pueden usarse varias veces. Aunque el PVC suave es una solución más económica que también es resistente a los productos químicos, su resistencia térmica es inferior y solo puede usarse una vez.

  • Materiales: goma de silicona 600 ºF (316 ºC) EPDM 425 ºF (218 ºC) y cloruro de polivinilo suave (PVC) 425 ºF (218 ºC)
  • Colores: natural, negro y amarillo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 y 85 +/–2


Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID IH Color Material Compra
0,1774 € - 0,3921 € 2498 En stock
14.3 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,2374 € - 0,525 € 6453 En stock
7.2 mm
30.0 mm
Negro
EPDM
0,3049 € - 0,3208 € 450 En stock
9.2 mm
30.0 mm
Negro
EPDM
0,4404 € - 0,4634 € 19782 En stock
14.6 mm
30.9 mm
Negro
EPDM
1,087 € - 2,4025 € 200 En stock
18.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
10240748 0,2899 € - 0,3052 € 37986 En stock
1.2 mm
1.2 mm
Negro
Silicona
0,2136 € - 0,3955 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
35.0 mm
Transparente
Silicona
0,0718 € - 0,1589 € 3000 En stock
5.3 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,1202 € - 0,2657 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,1826 € - 0,4038 € 2000 En stock
15.9 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,201 € - 0,4444 € 1360 En stock
20.6 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,2746 € - 0,6071 € 1000 En stock
26.9 mm
25.0 mm
Amarillo
PVC
0,0398 € - 0,1652 € 224981 En stock
4.8 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,1025 € - 0,2265 € 4096 En stock
9.3 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
0,1277 € - 0,2823 € 12625 En stock
12.4 mm
13.0 mm
Amarillo
PVC
5000 En stock
32.0 mm
49.0 mm
Negro
EPDM
0,7393 € - 0,7393 € 1500 En stock
12.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
1,4645 € - 3,076 € 433 En stock
21.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
0,4039 € - 0,4039 € 720 En stock
6.0 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
1146 En stock
15.5 mm
52.0 mm
Natural
Silicona
  • de 4
Capuchón flexible 14.3 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020463

Rango de precios
0,3921 € - 0,1774 €

Niveles de existencias
2498 En stock
Atributos
  • ID
    14.3 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Ezecap 7.2 mm (DI) 30.0 mm EPDM Negro

10251508

Rango de precios
0,525 € - 0,2374 €

Niveles de existencias
6453 En stock
Atributos
  • ID
    7.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Ezecap 9.2 mm (DI) 30.0 mm EPDM Negro

10377956

Rango de precios
0,3208 € - 0,3049 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • ID
    9.2 mm
  • IH
    30.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Ezecap 14.6 mm (DI) 30.9 mm EPDM Negro

10377994

Rango de precios
0,4634 € - 0,4404 €

Niveles de existencias
19782 En stock
Atributos
  • ID
    14.6 mm
  • IH
    30.9 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Ezecap cilíndrico 18.0 mm (DI) 52.0 mm Silicona Natural

10272404

Rango de precios
2,4025 € - 1,087 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • ID
    18.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
Capuchón rectangular 1.2 mm (DI) 1.2 mm Silicona Negro

10240748

Rango de precios
0,3052 € - 0,2899 €

Niveles de existencias
37986 En stock
Atributos
  • ID
    1.2 mm
  • IH
    1.2 mm
  • Temperatura máxima
    300 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    Silicona
Ezecap 7.9 mm (DI) 35.0 mm Silicona Transparente

10377888

Rango de precios
0,3955 € - 0,2136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    7.9 mm
  • IH
    35.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
  • Material
    Silicona
Capuchón flexible 5.3 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020326

Rango de precios
0,1589 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • ID
    5.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 11.9 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020418

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    11.9 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 15.9 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020494

Rango de precios
0,4038 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • ID
    15.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 20.6 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020548

Rango de precios
0,4444 € - 0,201 €

Niveles de existencias
1360 En stock
Atributos
  • ID
    20.6 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 26.9 mm (DI) 25.0 mm PVC Amarillo

10020586

Rango de precios
0,6071 € - 0,2746 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • ID
    26.9 mm
  • IH
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 4.8 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020319

Rango de precios
0,1652 € - 0,0747 €

Niveles de existencias
224981 En stock
Atributos
  • ID
    4.8 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 9.3 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020364

Rango de precios
0,2265 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
4096 En stock
Atributos
  • ID
    9.3 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón flexible 12.4 mm (DI) 13.0 mm PVC Amarillo

10020432

Rango de precios
0,2823 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
12625 En stock
Atributos
  • ID
    12.4 mm
  • IH
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Ezecap 32.0 mm (DI) 49.0 mm (H) EPDM Negro

20088347


Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • ID
    32.0 mm
  • IH
    49.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Ezecap 12.0 mm (DI) 52.0 mm (H) Silicona Natural

20014964

Rango de precios
0,7393 € - 0,7393 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • ID
    12.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
Ezecap 21.0 mm (DI) 52.0 mm (H) Silicona Natural

20014988

Rango de precios
3,076 € - 1,4645 €

Niveles de existencias
433 En stock
Atributos
  • ID
    21.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
Ezecap 6.0 mm (DI) 52.0 mm (H) Silicona Natural

20014971

Rango de precios
0,4039 € - 0,4039 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • ID
    6.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
Ezecap 15.5 mm (DI) 52.0 mm (H) Silicona Natural

20014957


Niveles de existencias
1146 En stock
Atributos
  • ID
    15.5 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona