La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371,27 € - 390,81 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
140,36 € - 147,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
59,95 € - 63,11 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Amarillo:Verde
|
Redonda
|
||
60,88 € - 64,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.026 in
0.65 mm
|
3:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Amarillo:Verde
|
Redonda
|
||
64,50 € - 67,89 € | 8 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
118,87 € - 125,13 € | 573 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
72,09 € - 75,89 € | 2 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
215,48 € - 226,83 € | 17 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
72,09 € - 75,89 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Morado
|
Redonda
|
||
72,09 € - 75,89 € | 17 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
132,54 € - 139,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
140,36 € - 147,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Plano
|
||
98,64 € - 103,82 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Amarillo
|
Redonda
|
||
132,54 € - 139,52 € | 7 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Amarillo
|
Plano
|
||
92,32 € - 97,17 € | 8 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
85,98 € - 90,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
132,54 € - 139,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
72,09 € - 75,89 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
215,48 € - 226,83 € | 32 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
60,88 € - 64,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.022 in
0.55 mm
|
3:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Amarillo:Verde
|
Redonda
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.