Menu Search

Brida para cables con bloqueo Adhesivo 19.1 mm 14.7 mm PA Natural

Este clip para cables ajustable tiene una base adhesiva para asegurar sus cables. El clip se puede abrir para sustituir o reparar los cables según sea necesario. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10000120

Número de pieza del fabricante:

AKKL-5775A4-RT

25112 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,3399 €
5000 + 0,3136 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

33,99 €

100 x 0,3399 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la base 38.1 mm
Anchura de la base 19.1 mm
Altura general 31.8 mm
Color Natural
Material PA
Método de montaje Adhesivo
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros