Menu Search

Eje con mango esférico

En producción

Los ejes con mango esférico están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo en T es de plástico negro con un inserto de latón que convierte a estos ejes duraderos en soluciones ideales para cambiar las marchas a través de un punto de rotación en aplicaciones de maquinaria.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
9,80 € - 10,32 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Acero
10,52 € - 11,08 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Acero
13,23 € - 13,92 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Acero
9,92 € - 10,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
Acero
10,82 € - 11,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
Acero
15,02 € - 15,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
Acero
14,10 € - 14,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acero
6,012 € - 6,329 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero inoxidable
7,157 € - 7,533 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
7,979 € - 8,399 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
4,742 € - 4,992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero
5,663 € - 5,962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero
6,808 € - 7,167 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
4,418 € - 4,651 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero
6,833 € - 7,193 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero
11,737 € - 12,355 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero inoxidable
4,332 € - 4,559 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero
6,522 € - 6,866 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero inoxidable
12,871 € - 14,159 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
4,232 € - 4,455 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Acero
  • de 2
Palancas de cambios 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322024

Rango de precios
10,32 € - 9,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    3926909790
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322031

Rango de precios
11,08 € - 10,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    3926909790
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322222

Rango de precios
13,92 € - 13,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    3926909790
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322260

Rango de precios
10,44 € - 9,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    3926909790
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322086

Rango de precios
11,39 € - 10,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    3926909790
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322239

Rango de precios
15,81 € - 15,02 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    3926909790
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10641767

Rango de precios
14,85 € - 14,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    176.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
Palancas de cambios 100.0 mm M6 8.0 mm Acero inoxidable

10498941

Rango de precios
6,329 € - 6,012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 125.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498668

Rango de precios
7,533 € - 7,157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 100.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498743

Rango de precios
8,399 € - 7,979 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 125.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498675

Rango de precios
4,992 € - 4,742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 125.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498798

Rango de precios
5,962 € - 5,663 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 100.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498620

Rango de precios
7,167 € - 6,808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 80.0 mm M8 10.0 mm Acero

10498712

Rango de precios
4,651 € - 4,418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 125.0 mm M12 14.0 mm Acero

10498873

Rango de precios
7,193 € - 6,833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 160.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498903

Rango de precios
12,355 € - 11,737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 80.0 mm M6 8.0 mm Acero

10499016

Rango de precios
4,559 € - 4,332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero
Palancas de cambios 80.0 mm M8 10.0 mm Acero inoxidable

10498705

Rango de precios
6,866 € - 6,522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 160.0 mm M10 12.0 mm Acero inoxidable

10498828

Rango de precios
14,159 € - 12,871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero inoxidable
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero

10498972

Rango de precios
4,455 € - 4,232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Estilo del asa
    Pomos esféricos
  • Código de material
    8487905990
  • Material del eje
    Acero