Menu Search

Émbolo con resorte 14.0 mm M6 Acero inoxidable Gris

El émbolo indexado con anilla de elevación tiene una cubierta niquelada y un pasador de acero inoxidable. Compatible con roscas M6.
Referencia de Essentra:

10270936

Número de pieza del fabricante:

491262

3606 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 3,392 €
25 + 3,22 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

16,96 €

5 x 3,392 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Finalizar Chapado en níquel
Tipo del asa Asa de anilla extraíble
Longitud de la rosca del cuerpo 12.0 mm
Fuerza del extremo final 14.0 N
Fuerza de extremo inicial 5.0 N
Diámetro de la punta 4.0 mm
Anchura general 14.0 mm
Tamaño de la rosca del espárrago 4.0
Tamaño de rosca del cuerpo M6
Código de material 7326909890
Material completo Acero inoxidable
Medida de la rosca M6
Diámetro de la cabeza 14.0 mm
Color Gris

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros