10270967
491265
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 5,862 € |
25 + | 5,57 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finalizar | Chapado en níquel |
---|---|
Tipo del asa | Asa de anilla extraíble |
Longitud de la rosca del cuerpo | 24.0 mm |
Longitud de la rosca del cuerpo | 0.945 in |
Fuerza del extremo final | 18.0 N |
Fuerza del extremo final | 18.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 7.0 N |
Fuerza de extremo inicial | 7.0 N |
Diámetro de la punta | 8.0 mm |
Diámetro de la punta | 0.315 in |
Anchura general | 30.0 mm |
Anchura general | 1.181 in |
Tamaño de la rosca del espárrago | 8.0 |
Tamaño de rosca del cuerpo | M12 |
Código de material | 7318190090 |
Material completo | Acero inoxidable |
Medida de la rosca | M12 |
Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
Color | Gris |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.