Menu Search

Interruptores básicos

En stock

Los accesorios de interruptor proporcionan piezas de repuesto y accesorios para nuestra gama de pulsadores.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de diseño del circuito Color Compra
8,433 € - 8,8825 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
14,7135 € - 15,4975 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
14,7135 € - 15,4975 € 200 En stock
100-230 V AC
1,1317 € - 1,1913 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
0,5653 € - 0,5946 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
9,4575 € - 9,959 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
9,4575 € - 9,959 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
14,5985 € - 15,372 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
4,624 € - 4,8695 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 NC
9,541 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
14,1805 € - 14,9225 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
10,189 € - 10,7215 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
1,1317 € - 1,1913 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
5,4025 € - 5,685 € 180 En stock
1 NC
8,9245 € - 9,3945 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
13,261 € - 13,961 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
9,541 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
9,541 € - 10,0425 € Solicite el plazo de entrega aquí
12-30 V AC/DC
14,7135 € - 15,4975 € Solicite el plazo de entrega aquí
100-230 V AC
10,189 € - 10,7215 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
  • de 2
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211847

Rango de precios
8,8825 € - 8,433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211885

Rango de precios
15,4975 € - 14,7135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211922

Rango de precios
15,4975 € - 14,7135 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Silicona Contraplaca de 8 mm - Blanco

10211960

Rango de precios
1,1913 € - 1,1317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Push Button Plate Holder
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Silicona Contraplaca de 18 mm - Blanco

10212004

Rango de precios
0,5946 € - 0,5653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Push Button Plate
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212288

Rango de precios
9,959 € - 9,4575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212325

Rango de precios
9,959 € - 9,4575 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212363

Rango de precios
15,372 € - 14,5985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Detención de bloque de contacto IP65 28.0 mm

10211823

Rango de precios
4,8695 € - 4,624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Contact Block
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NC
  • Versión
    1
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211861

Rango de precios
10,0425 € - 9,541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211908

Rango de precios
14,9225 € - 14,1805 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Silicona Cabeza doble con cubierta - Blanco

10211946

Rango de precios
10,7215 € - 10,189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Cover Double Head
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Blanco Contraplaca doble de 18 mm

10211984

Rango de precios
1,1913 € - 1,1317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Double Push Button Plate Holder
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090
Bloque de contacto IP50 33.0 mm

10212264

Rango de precios
5,685 € - 5,4025 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Tipo
    Contact Block
  • Tipo de diseño del circuito
    1 NC
  • Precio por pieza IVA incluido
    5.9757 GBP
  • Versión
    1
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10494523

Rango de precios
9,3945 € - 8,9245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de señal IP50 44.0 mm

10212349

Rango de precios
13,961 € - 13,261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211830

Rango de precios
10,0425 € - 9,541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211878

Rango de precios
10,0425 € - 9,541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    12-30 V AC/DC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Bloque de iluminación con LED IP65 44.0 mm

10211915

Rango de precios
15,4975 € - 14,7135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Illumination Block with LED
  • Tipo de diseño del circuito
    100-230 V AC
  • Versión
    2
  • Código de material
    8536508090
Cabeza doble con cubierta ampliada Silicona Blanco

10211953

Rango de precios
10,7215 € - 10,189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Cover Double Head
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    8536508090