Menu Search

Muelles de gas - Potencia ajustable

En stock

Los resortes de gas de fuerza ajustable se utilizan mucho en industrias como la médica, laboratorios, mobiliario, automoción y de equipamiento industrial para abrir, regular, bascular y cerrar. Estos resortes se pueden ajustar a la necesidad exacta sin cálculos adicionales, simplemente se desgasifican en la aplicación a la especificación requerida.

Código De La Serie: SR5487

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud extendida Diámetro de la varilla Material Longitud del recorrido Fuerza máxima Compra
153,24 € - 161,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
184,30 € - 193,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
214,20 € - 225,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
369,07 € - 388,50 € Solicite el plazo de entrega aquí
740,06 € - 779,01 € Solicite el plazo de entrega aquí
121,75 € - 128,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
133,93 € - 140,98 € 10 En stock
150,16 € - 158,07 € Solicite el plazo de entrega aquí
97,16 € - 102,27 € Solicite el plazo de entrega aquí
103,28 € - 108,71 € Solicite el plazo de entrega aquí
125,36 € - 131,96 € Solicite el plazo de entrega aquí
86,62 € - 91,19 € 4 En stock
88,74 € - 93,41 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 3
Resorte de gas ajustable 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Rango de precios
161,30 € - 153,24 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi
Resorte de gas ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509

Rango de precios
193,99 € - 184,30 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Material del cilindro
    Acero inoxidable 316L
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Rango de precios
225,48 € - 214,20 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Material del cilindro
    Acero inoxidable 316L
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187

Rango de precios
388,50 € - 369,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi
Resorte de gas ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224

Rango de precios
779,01 € - 740,06 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Springs;G6 Stainless Steel Ball Joints (144564);Degassing Instructions;Allen Key
  • Material del cilindro
    Acero inoxidable 316
Resorte de gas ajustable 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Rango de precios
128,16 € - 121,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    4x P1 Nylon Ball Joint with Steel Pin (Fitted);4x E1 Nylon Eyes
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Rango de precios
140,98 € - 133,93 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Rango de precios
158,07 € - 150,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Material del cilindro
    Acero
Resorte de gas multiposición 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722

Rango de precios
102,27 € - 97,16 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi
Resorte de gas multiposición 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760

Rango de precios
108,71 € - 103,28 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi
Resorte de gas multiposición 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807

Rango de precios
131,96 € - 125,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi
Resorte de gas ajustable 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10202845

Rango de precios
91,19 € - 86,62 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi
Resorte de gas ajustable 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202883

Rango de precios
93,41 € - 88,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Potencia ajustable
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Accesorios incluidos
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Acabado del cuerpo
    Revestimiento de polvo epoxi