Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: candado con alas

En stock

Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Finalizar Longitud del orificio de montaje Rango de agarre Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Bruto
22.2 mm
18.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Bruto
22.2 mm
28.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Bruto
22.2 mm
26.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Bruto
22.2 mm
25.5 mm
  • de 2
Pestillo de cuarto de vuelta Llave con candado 18.5 mm

20077396


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 28.5 mm

20077426


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 26.5 mm

20077419


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
Pestillo de cuarto de vuelta Llave de reborde doble 5,0 mm 25.5 mm

20077402


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    25.5 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable