Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
3,99 € - 4,20 € 655 En stock
M8
Acero zincado
Macho
PP
4,95 € - 5,21 € 49 En stock
M10
Acero zincado
Macho
PP
10159613 0,544 € - 1,2026 € 7113 En stock
M4
Acero
Espárrago roscado
PA
10159668 0,9434 € - 2,0856 € 16786 En stock
M5
Acero
Espárrago roscado
PA
1,05 € - 2,321 € 1448 En stock
M6
Acero
Espárrago roscado
PA
1,1314 € - 2,5012 € 4491 En stock
M8
Acero
Espárrago roscado
PA
1,958 € - 2,061 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Latón
Espárrago roscado
PA
0,4022 € - 0,8888 € 9 En stock
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
PA
10159651 0,9318 € - 2,0594 € 518 En stock
M5
Acero
Espárrago roscado
PA
0,3486 € - 2,1408 € 9233 En stock
M6
Acero
Espárrago roscado
PA
1,1116 € - 2,4574 € 2426 En stock
M8
Acero
Espárrago roscado
PA
1,905 € - 2,005 € 8 En stock
M4
Latón
Espárrago roscado
PA
4,254 € - 4,478 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
Latón
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
0,3049 € - 0,3208 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Acero zincado
Espárrago roscado
PA
0,5544 € - 1,2258 € 2944 En stock
M4
Acero
Espárrago roscado
PA
0,9686 € - 2,1408 € 2719 En stock
M5
Acero
Espárrago roscado
PA
0,9278 € - 2,0508 € 2189 En stock
M6
Acero
Espárrago roscado
PA
1,1708 € - 2,5882 € 5950 En stock
M8
Acero
Espárrago roscado
PA
2,076 € - 2,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Latón
Espárrago roscado
PA
5,142 € - 5,413 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M8
Acero zincado
Espárrago roscado
25.0 mm
PA
  • de 6
Pomo Moleteado 50.0 mm M8 30.0 mm PP Negro

10189207

Rango de precios
4,20 € - 3,99 €

Niveles de existencias
655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 61.0 mm M10 50.0 mm PP Negro

10189245

Rango de precios
5,21 € - 4,95 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 10.0 mm PA Negro

10159613

Rango de precios
1,2026 € - 0,544 €

Niveles de existencias
7113 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 15.0 mm PA Negro

10159668

Rango de precios
2,0856 € - 0,9434 €

Niveles de existencias
16786 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 25.0 mm PA Negro

10159712

Rango de precios
2,321 € - 1,05 €

Niveles de existencias
1448 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10159767

Rango de precios
2,5012 € - 1,1314 €

Niveles de existencias
4491 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado Espárrago M5 10.0 mm PA Negro

10364260

Rango de precios
2,061 € - 1,958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Latón
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo Moleteado 22.0 mm M8 15.0 mm PA Negro

10260883

Rango de precios
0,8888 € - 0,4022 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 10.0 mm PA Negro

10159651

Rango de precios
2,0594 € - 0,9318 €

Niveles de existencias
518 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 15.0 mm PA Negro

10159705

Rango de precios
2,1408 € - 0,9686 €

Niveles de existencias
9233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 25.0 mm PA Negro

10159750

Rango de precios
2,4574 € - 1,1116 €

Niveles de existencias
2426 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado Espárrago M4 16.0 mm PA Negro

10364246

Rango de precios
2,005 € - 1,905 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Latón
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo Moleteado 25.0 mm Espárrago roscado M6 25.0 mm PA Negro

10631874

Rango de precios
4,478 € - 4,254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    11.0 mm
  • Altura general
    44.0 mm
Pomo Moleteado 15.0 mm M5 10.0 mm PA Negro

10260869

Rango de precios
0,3208 € - 0,3049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 15.0 mm PA Negro

10159620

Rango de precios
1,2258 € - 0,5544 €

Niveles de existencias
2944 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 25.0 mm PA Negro

10159675

Rango de precios
2,1408 € - 0,9686 €

Niveles de existencias
2719 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 30.0 mm PA Negro

10159729

Rango de precios
2,0508 € - 0,9278 €

Niveles de existencias
2189 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10159774

Rango de precios
2,5882 € - 1,1708 €

Niveles de existencias
5950 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado Espárrago M5 16.0 mm PA Negro

10364277

Rango de precios
2,185 € - 2,076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Latón
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo Moleteado 32.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm PA Negro

10639634

Rango de precios
5,413 € - 5,142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Altura del pomo
    13.0 mm
  • Altura general
    47.0 mm