Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
5,65 € - 12,50 € 433 En stock
M32
25.0 mm
10278253 9,13 € - 20,19 € 42 En stock
M12
7.0 mm
25,81 € - 57,05 € 433 En stock
M32
21.0 mm
62,23 € - 65,511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
13.0 mm
173,58 € - 383,72 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
10,84 € - 15,974 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
1,3396 € - 1,4108 € 6200 En stock
PG7
5.0 mm
2,56 € - 5,66 € 20 En stock
PG11
7.0 mm
2,1816 € - 2,2964 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG16
12.0 mm
1,34 € - 2,962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
8.0 mm
10,18 € - 22,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
32.0 mm
17,85 € - 39,46 € Solicite el plazo de entrega aquí
M63
44.0 mm
2,412 € - 5,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2"
12.0 mm
5,476 € - 5,758 € Solicite el plazo de entrega aquí
1"
25.0 mm
11,516 € - 12,122 € 51 En stock
M20
13.0 mm
70,788 € - 74,518 € 2 En stock
M50
35.0 mm
42,26 € - 44,486 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
7.0 mm
88,41 € - 195,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
13,78 € - 20,328 € 350 En stock
M25
14.0 mm
  • de 6
Prensaestopas M32 18.0 mm 25.0 mm Latón Natural

10267615

Rango de precios
12,50 € - 5,65 €

Niveles de existencias
433 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Latón Natural

10278253

Rango de precios
20,19 € - 9,13 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
Prensaestopas ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Latón Natural

10278291

Rango de precios
57,05 € - 25,81 €

Niveles de existencias
433 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
Prensaestopas M20 6.0 mm 13.0 mm Acero inoxidable

10304280

Rango de precios
65,511 € - 62,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
  • Clase de protección DIN
    DIN40050-T9
Prensaestopas M50 21.0 mm 35.0 mm Acero inoxidable

10304327

Rango de precios
383,72 € - 173,58 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Clase de protección DIN
    DIN40050-T9
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latón Natural

10543214


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latón Natural

10237168

Rango de precios
15,974 € - 10,84 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    33.8 mm
Prensaestopas PG7 2.0 mm 5.0 mm Latón Natural

10267387

Rango de precios
1,4108 € - 1,3396 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG7
Prensaestopas PG11 3.0 mm 7.0 mm Latón Natural

10386293

Rango de precios
5,66 € - 2,56 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    PG11
Prensaestopas PG16 7.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10267455

Rango de precios
2,2964 € - 2,1816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    PG16
Prensaestopas M16 4.0 mm 8.0 mm Latón Natural

10267554

Rango de precios
2,962 € - 1,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Latón Natural

10267639

Rango de precios
22,51 € - 10,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Latón Natural

10267677

Rango de precios
39,46 € - 17,85 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    10.5 mm
  • Medida de la rosca
    M63
Prensaestopas 1/2 6.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10267714

Rango de precios
5,33 € - 2,412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2"
Prensaestopas 1 18.0 mm 25.0 mm Latón Natural

10267752

Rango de precios
5,758 € - 5,476 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    1"
Prensaestopas M20 Natural

10278277

Rango de precios
12,122 € - 11,516 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
Prensaestopas ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Latón Natural

10278314

Rango de precios
74,518 € - 70,788 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
Prensaestopas M12 3.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable Natural

10304266

Rango de precios
44,486 € - 42,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
  • Clase de protección DIN
    DIN40050-T9
Prensaestopas M32 13.0 mm 21.0 mm Acero inoxidable

10304303

Rango de precios
195,44 € - 88,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Clase de protección DIN
    DIN40050-T9
Prensaestopas EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latón Natural

10237144

Rango de precios
20,328 € - 13,78 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    36.0 mm