10208892
1337441
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2 - 9 | 141,71 € |
10 + | 134,625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de la rueda | PA |
---|---|
Material de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
Color | Neumático de color marrón/rojo |
Tipo de ruedecilla | Rueda con plato giratorio |
Tipo de montaje | Screw Mount |
Capacidad de carga | 713.8 kg |
Capacidad de carga | 713.8 kg |
Anchura de la rueda | 50.0 mm |
Anchura de la rueda | 1.969 in |
Diámetro de rueda | 200.0 mm |
Diámetro de rueda | 7.874 in |
Altura general | 242.0 mm |
Altura general | 9.528 in |
Material completo de la carcasa de la ruedecilla | Acero inoxidable |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.