Menu Search

Tapones de ajuste a presión

En stock

Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.

Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.

Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.

  • Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme.
  • Cuentan con una pestaña central en la parte superior que proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo.
  • Adecuados para roscas métricas, BSP y UNF.
Material: PEBD Color: Rojo, Amarillo, Azul Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color h Material H Tamaños de rosca compatibles (todos) D Tipo de rosca compatible Compra
0,1524 € - 0,3369 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
PEBD
Metric;UNF;BSP;JIC
0,2102 € - 0,4647 € 575 En stock
Rojo
PEBD
Metric;UNF;BSP;JIC
0,0192 € - 0,0299 € 15000 En stock
Rojo
5.7 mm
PEBD
9.2 mm
1/8" Gas
14.3 mm
NPT;Métrica
0,0417 € - 0,0649 € 2090 En stock
Rojo
11.0 mm
PEBD
17.0 mm
3/4" Gas
31.6 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
7.2 mm
PEBD
13.1 mm
11/16" UNF
24.0 mm
UNF
0,0351 € - 0,0547 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
5.0 mm
PEBD
10.0 mm
M14
18.8 mm
Metric;UNF
0,0363 € - 0,0565 € 5000 En stock
Rojo
9.8 mm
PEBD
13.7 mm
5/8" Gas
27.5 mm
NPT;UNF
0,0551 € - 0,0858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
12.8 mm
PEBD
18.0 mm
1" Gas
37.5 mm
NPT
0,1032 € - 0,1605 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
11.0 mm
PEBD
16.0 mm
2" Gas
67.8 mm
NPT
0,0295 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
6.0 mm
PEBD
12.0 mm
7/16" UNF
15.8 mm
UNF
0,0363 € - 0,0565 € 5000 En stock
Rojo
9.4 mm
PEBD
15.0 mm
1/2" Gas
26.0 mm
NPT;Métrica
0,0662 € - 0,103 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
12.7 mm
PEBD
17.6 mm
1,1/2" Gas
55.0 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
7.1 mm
PEBD
7.0 mm
M18
24.0 mm
Metric;UNF
0,0649 € - 0,101 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
12.0 mm
PEBD
18.0 mm
M39
37.5 mm
Metric;UNF
0,0438 € - 0,0681 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
12.1 mm
PEBD
18.0 mm
M24
31.8 mm
Metric;UNF
0,0213 € - 0,0331 € 5098 En stock
Rojo
8.2 mm
PEBD
13.7 mm
1/4" Gas
17.6 mm
NPT;UNF
0,0236 € - 0,0368 € 15000 En stock
Rojo
8.0 mm
PEBD
13.3 mm
3/8" Gas
21.7 mm
NPT;Métrica
0,0794 € - 0,1236 € 2099 En stock
Rojo
10.2 mm
PEBD
15.0 mm
1,1/4" Gas
49.5 mm
NPT
0,05 € - 0,0778 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
11.0 mm
PEBD
17.0 mm
1 1/16" UNF
31.6 mm
Metric;UNF
  • de 3
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10084700

Rango de precios
0,3369 € - 0,1524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapón de ajuste a presión Metric;UNF;BSP;JIC Rojo PEBD

10085776

Rango de precios
0,4647 € - 0,2102 €

Niveles de existencias
575 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Tapón de ajuste a presión NPT;Métrica 1/8" Gas Rojo PEBD

20573300

Rango de precios
0,0299 € - 0,0192 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/8" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT 3/4" Gas Rojo PEBD

20573355

Rango de precios
0,0649 € - 0,0417 €

Niveles de existencias
2090 En stock
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión UNF 11/16" UNF Rojo PEBD

20573416

Rango de precios
0,0576 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    11/16" UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M14 Rojo PEBD

20573430

Rango de precios
0,0547 € - 0,0351 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M14
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT;UNF 5/8" Gas Rojo PEBD

20573348

Rango de precios
0,0565 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT 1" Gas Rojo PEBD

20573362

Rango de precios
0,0858 € - 0,0551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT 2" Gas Rojo PEBD

20573393

Rango de precios
0,1605 € - 0,1032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    2" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión UNF 7/16" UNF Rojo PEBD

20573409

Rango de precios
0,0459 € - 0,0295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/16" UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT;Métrica 1/2" Gas Rojo PEBD

20573331

Rango de precios
0,0565 € - 0,0363 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT 1,1/2" Gas Rojo PEBD

20573379

Rango de precios
0,103 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1,1/2" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M18 Rojo PEBD

20573447

Rango de precios
0,0576 € - 0,037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M18
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M39 Rojo PEBD

20573461

Rango de precios
0,101 € - 0,0649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M39
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF M24 Rojo PEBD

20573454

Rango de precios
0,0681 € - 0,0438 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M24
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT;UNF 1/4" Gas Rojo PEBD

20573317

Rango de precios
0,0331 € - 0,0213 €

Niveles de existencias
5098 En stock
Atributos
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT;Métrica 3/8" Gas Rojo PEBD

20573324

Rango de precios
0,0368 € - 0,0236 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión NPT 1,1/4" Gas Rojo PEBD

20573386

Rango de precios
0,1236 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
2099 En stock
Atributos
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1,1/4" Gas
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapón de ajuste a presión Métrica;UNF 1 1/16" UNF Rojo PEBD

20573423

Rango de precios
0,0778 € - 0,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 1/16" UNF
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad