Menu Search

Tapón de montaje a presión 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm PEBD Natural

Este tapón en forma de barril tiene lados convexos para garantizar un ajuste seguro. Se utiliza como un tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones. Es fácil de ajustar y extraer.
Referencia de Essentra:

10203545

Número de pieza del fabricante:

1258454

1848 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,2495 €
1000 - 4999 0,1188 €
5000 + 0,1129 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

24,95 €

100 x 0,2495 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material PEBD
Forma del cabezal Redonda
Código de material 3926909790

El producto 1258454 reemplaza:

Tapón de montaje a presión 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm PEBD Natural
Referencia de Essentra: 10636794
Número de pieza del fabricante: 465693

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros