Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
Material: PEBD Color: Negro, Azul, Rojo Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | Tipo de tubo compatible | Tipo | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1186 € - 0,2623 € | 1800 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1892 € - 0,4183 € | 616 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,3916 € - 0,8656 € | 449 En stock |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,5335 € - 1,1795 € | 208 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,805 € - 1,778 € | 105 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1048 € - 0,2318 € | 434 En stock |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
DIN;NPT
|
|
|
||
0,1117 € - 0,2469 € | 2323 En stock |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
10074510 | 0,0641 € - 0,1417 € | 2000 En stock |
|
|
|
1
|
|
|
0,0474 € - 0,1048 € | 3062 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,0889 € - 0,1966 € | 520 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,0605 € - 0,1339 € | 5120 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,0471 € - 0,1043 € | 5598 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,114 € - 0,2521 € | 17581 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,2995 € - 0,4659 € | 40 En stock |
|
|
|
2
|
|
||
0,3069 € - 0,4775 € | 890 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
|
1
|
|
||
0,1098 € - 0,1709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
|
1
|
|
||
0,1185 € - 0,1843 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,2284 € - 0,3553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.992 in
25.2 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
|
1
|
|
||
0,1678 € - 0,2611 € | 98 En stock |
|
|
|
2
|
|
||
0,2105 € - 0,3274 € | 2598 En stock |
|
|
|
2
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.