Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.
Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.
Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.
Material: PEBD Color: Negro, Azul, Rojo Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | D | Tipo de tubo compatible | Tipo | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4271 € - 0,6644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.622 in
92.0 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
0,7183 € - 1,1174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.213 in
107.0 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,2477 € - 1,3864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.122 in
155.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,6913 € - 1,8793 € | 48 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
|
1
|
|
||
1,9287 € - 2,1431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.976 in
228.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
|
1
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 49 En stock |
|
4.311 in
109.5 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,6902 € - 1,0736 € | 15 En stock |
|
5.984 in
152.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
1,5375 € - 1,7084 € | 115 En stock |
|
10.709 in
272.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,8126 € - 0,9029 € | 30 En stock |
|
7.598 in
193.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,4891 € - 0,7609 € | 50 En stock |
|
|
PEBD
|
3
|
|
||
1,0304 € - 1,1449 € | 25 En stock |
|
8.091 in
205.5 mm
|
PEBD
|
3
|
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
0,5808 € - 0,9035 € | 419 En stock |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,3647 € - 1,5164 € | 75 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,2996 € - 0,466 € | 1600 En stock |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,4473 € - 0,6958 € | 335 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | 88 En stock |
|
5.453 in
138.5 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
2,5866 € - 2,8741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
12.717 in
323.0 mm
|
PEBD
|
2
|
|
||
0,6102 € - 0,9492 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
PEBD
|
3
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.