20146870
20146870
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 104,57 € |
10 - 19 | 94,11 € |
20 + | 88,89 € |
Medida de la rosca | TR28 x 5 |
---|---|
Número de inicios | 1.0 |
Paso | 5.0 |
Dirección de roscado | Mano izquierda |
Superficie de contacto | 1200.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Peso kg | 0.442 |
Material | Bronce |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.