Menu Search

Tuercas manuales moleteadas - Redondas / Plástico

En stock

Una tuerca con una superficie exterior estriada que permite la rápida instalación y retirada sin herramientas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro exterior Material completo Altura general Compra
0,4504 € - 0,4744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Blanco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,4692 € - 0,4943 € 1485 En stock
M5
Negro
13.0 mm
30 % de fibra de vidrio
5.0 mm
0,2487 € - 0,2613 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Blanco
12.0 mm
Poliamida 6/6
7.0 mm
0,4504 € - 0,4744 € 1330 En stock
M5
Blanco
20.0 mm
Poliamida 6/6
11.0 mm
0,5141 € - 0,5413 € 4 En stock
M8
Blanco
24.0 mm
Poliamida 6/6
8.0 mm
  • de 2
Tuerca moleteada M6 20.0 mm 11.0 mm PA Blanco

10328439

Rango de precios
0,4744 € - 0,4504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Altura general
    11.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 13.0 mm 5.0 mm PA Negro

10089286

Rango de precios
0,4943 € - 0,4692 €

Niveles de existencias
1485 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    30 % de fibra de vidrio
Tuerca moleteada M3 12.0 mm 7.0 mm PA Blanco

10328378

Rango de precios
0,2613 € - 0,2487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M3
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M5 20.0 mm 11.0 mm PA Blanco

10328415

Rango de precios
0,4744 € - 0,4504 €

Niveles de existencias
1330 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Altura general
    11.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6
Tuerca moleteada M8 24.0 mm 8.0 mm PA Blanco

10328453

Rango de precios
0,5413 € - 0,5141 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Poliamida 6/6