Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable Remaches de caracol

 (32 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pestillos de leva con vuelta de asa - Ajustables

Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

Remaches de caracol

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Remaches de unión - De broche macho/hembra

Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.

  • Colores: negro y blanco
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

Remaches de unión - Mini macho/hembra

Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.

Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

  • Colores: negro y natural
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C
  • Los componentes macho y hembra se embalan y venden por separado.


Código De La Serie: SRK0015

Remaches de unión - Trinquete macho/hembra

Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).

El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.

  • Instalación fácil y rápida
  • Colores: natural, negro, blanco y transparente.


Código De La Serie: SR1990

Asa T de compresión ajustable

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro

  • de 2