Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aplanada Redonda Ajuste a presión

 (84 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador

Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5807

Patas de goma amortiguadoras a presión - Patas amortiguadoras

Las patas amortiguadoras a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El diseño a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5795

Patas remachables

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796

Puntas de remate

Los capuchones para puntas de remate son versátiles para una multitud de aplicaciones. Añaden protección contra daños y entrada de suciedad, así como un acabado limpio para mejorar el aspecto. Disponibles en diferentes materiales y colores para ofrecer una amplia variedad de aplicaciones.

Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los tapafinales de patas redondos cónicos, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC, el perfil cónico permite una mayor estabilidad en la aplicación. Los tapafinales también están disponibles en colores negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1520, SRF0071, SRF0069

Tapafinales de patas redondos - Estándar

Los tapafinales de patas redondos estándar, a veces denominados puntas de remate, ofrecen protección a los tubos, las varillas y ocasionalmente a las roscas. Los tapafinales ofrecen protección al eje o al tubo para garantizar que no se rompa al encontrarse con superficies duras, además de proporcionar protección al suelo y agarre en aplicaciones de ayuda para caminar. Disponible en PVC o PEBD que ofrecen diferentes grados de suavidad al producto para diferentes aplicaciones. Los tapafinales también están disponibles en colores rojo, negro, blanco o natural para que vayan a juego con la estética de la aplicación.

Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Tapafinales redondos

Los tacos de soporte redondos están diseñados para usarse como tapón de protección o como tapafinal. La tapa está escalonada para ofrecer una fácil inserción y un ajuste seguro. Son ideales para proteger y terminar un extremo del tubo en aplicaciones de uso moderado a intenso

Código De La Serie: SR1632

Tapones ahusados para altas temperaturas

Los tapones de enmascaramiento ahusados están disponibles como tapón sólido o con un centro hueco para ayudar en la compresión. Los tapones reutilizables tienen una excelente resistencia a las sustancias químicas y están disponibles en silicona o EPDM para aplicaciones expuestas a temperatura.

Código De La Serie: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Tapones ciegos de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1760

Tapones con nervios para extremos de tubos

Los tapones para extremos de tubos ofrecen un método eficaz y efectivo para sellar tubos circulares. Las aplicaciones incluyen tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente. Tapas seguras para tubos para envíos postales, recipientes compuestos y tubos de plástico transparente

Código De La Serie: SR1604, SR1603

Tapones con vástago

Nuestros tapones con vástago, ofrecido en PEBD naranja, tienen un diseño autoajustable. Las gruesas paredes de los tapones con vástago hacen que tengan gran duración.

Código De La Serie: SR1160

Tapones cónicos

Los tapones cónicos se utilizan como un tapón de uso general para una amplia variedad de aplicaciones. Rápidos de ajustar y extraer, los lados convexos garantizan un ajuste seguro.

Código De La Serie: SR5751

Tapones de enmascaramiento de papel

Los tapones y capuchones de papel ahusados están fabricados en papel crepé y son adecuados para aplicaciones de pintura y recubrimiento de pintura en polvo mecánico. Pueden soportar temperaturas de hasta 205 ºC y son una alternativa eficiente a la silicona. Están fabricados con una mezcla de materiales residuales y vírgenes, y también son reciclables.

Código De La Serie: SR6113

Tapones de enmascaramiento sin reborde

Los tapones de enmascaramiento sin reborde están diseñados para enmascarar agujeros sin tapar el reborde del mismo. Los anillos ahusado y el centro hueco permiten proteger muchos diámetros. El perfil tiene una lengüeta para una aplicación y extracción fáciles.

Código De La Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tapones de extracción lateral

Nuestros tapones de extracción lateral se pueden extraer fácilmente para reutilizar o desechar. Los tapones de PEBD protegen los agujeros y orificios de la entrada de suciedad. Incluyen una versión acanalada o de barril suave que ofrece diferentes estanqueidades de fijación en la aplicación.

Código De La Serie: SR1120

Tapones de extracción lateral DKO

Los tapones de montaje a compresión de polietileno amarillo están especialmente diseñados para proteger las fijaciones a compresión DKO (engrasador de 24 y junta tórica) de daños y contaminantes durante el transporte, el almacenamiento y el procesamiento. La aleta flexible ofrece un ajuste seguro y firme en la tuerca DKO y la lengüeta lateral permite una extracción eficiente.

Código De La Serie: SR1121

Tapones de extracción rápida

Los tapones contra polvo de fácil liberación para hidráulica son terminales macho adecuadas para tapones de la serie ISO A e ISO B. Están diseñados para permanecer acoplados a la manguera y ofrecen protección excelente contra suciedad, humedad y corrosión.

Código De La Serie: SR1182

Tapones de montaje a presión

Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.

Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.

Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.

  • Protegen al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
  • Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Material: PEBD Color: Natural, Blanco, Negro Series Code: SR1011

Tapones de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones de obturación abovedados

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: PEAD, Nylon, PA, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Tapones de obturación con respiradero

Los tapones de obturación con respiradero suministran acceso de ventilación para ventiladores, piezas móviles y componentes emisores de calor

Código De La Serie: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Tapones extraíbles de enmascaramiento

Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.

Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tapones flexibles

Nuestros tapones flexibles de PVC son resistentes al desmenuzamiento y agrietamiento, perfectos para taponar agujeros lisos y roscados. Proporcionan una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte. La gama es adecuada para tamaños de roscas métricas y UNF.

Series Code: SR1070

Tapones para arandelas de enmascaramiento

Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad

Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tapones para chapas metálicas

Los tapones para chapas metálicas se utilizan para cerrar agujeros durante el transporte o en productos acabados para proporcionar un acabado limpio. El tapón de nylon (PA 66) protege al manipulador de los fragmentos peligrosos que pueden surgir cuando se realizan orificios. El tapón también se puede utilizar para proteger roscas internas de daños durante el transporte.

Disponibles en tres colores, muy útiles para la identificación por colores o para que vayan a juego con el producto terminado.

Los tapones para chapas metálicas se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos y se pueden retirar fácilmente.

  • Se utilizan para cerrar orificios durante el transporte.
  • Se pueden acoplar a presión fácilmente en la aplicación sin necesidad de fijarlos.
  • Proporcionan un acabado limpio a sus aplicaciones.
Material: PA, PA66 Color: Natural, Negro, Beige, Gris, Blanco Series Code: SR2041

  • de 4