Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Bisagras de elevación Protección para mangueras

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Fundas de protección para mangueras

Las fundas rápidas eliminan la contaminación del conducto hidráulico durante la sustitución de las mangueras. Son resistentes al calor, al ozono y a la abrasión. Además, facilitan el ensamblaje y desmontaje de los haces de mangueras

Código De La Serie: , SR1108, SR1080

Fundas de protección para mangueras - Homologadas conforme a la seguridad minera

Las fundas de protección para mangueras homologadas para la seguridad minera son densas pero no abultadas para una protección contra la abrasión y los UV. Estas fundas son efectivas para reducir el flujo concentrado de fugas de poros con un alto grado de resistencia a las explosiones y contención de fugas. Homologaciones y certificaciones: Homologadas por MSHA, #MSHA IC0234/0; cumple el método de prueba 5309 FED0STD0191 de resistencia a la abrasión; cumple ASTM D6770 de resistencia a la abrasión de tejido textil.

Código De La Serie: , SR1082

Protectores para mangueras de cinta en espiral

Spiralguard es adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales en una amplia variedad de sectores. Tiene una excelente memoria de recuperación para maximizar la cobertura de la manguera y un excepcional rendimiento contra el aplastamiento. Mantiene una elevada resistencia a la abrasión, se ha probado en condiciones difíciles y tiene una buena resistencia a los rayos UV. Spiralguard es adecuado para envolver mangueras individuales y haces de varias mangueras y viene cómodamente empaquetado en cajas de cartón para un almacenamiento sencillo.

Código De La Serie: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Spiral Guard® FRAS - Aprobado conforme a la seguridad en minas

Los protectores para mangueras de cinta en espiral FRAS son resistentes al fuego y antiestáticos. por lo que esta gama ideal es para su uso bajo tierra. Contar con un excepcional rendimiento contra el aplastamiento y alta resistencia a la abrasión reduce el riesgo de accidentes laborales y sirve para envolver mangueras individuales o múltiples.

Código De La Serie: SR1081