Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

De alta resistencia Para pallets y plataformas de metal Montaje PCB

 (88 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Abrazaderas de torsión

Las abrazaderas de torsión son fáciles de usar, basta con colocar los cables en el espacio abierto y girar los dos brazos para entrelazarlos a fin de asegurar la sujeción.

Código De La Serie: SR2043

Aislantes de cerámica

Estos aislantes de cerámica se utilizan para cubrir los cables que manejan aplicaciones de alto voltaje o alta corriente. También se pueden usar como espaciador no roscado para dispositivos de alta potencia.

Almohadillas autoadhesivas antideslizantes

Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.

La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.

También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.

  • Adhesivo de goma
  • Solución permanente
  • Acabado en negro.


Código De La Serie: SR5808

Almohadillas de goma antideslizantes

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

Bases de vibración - Alta resistencia

Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.

Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada

Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.

Bisagras de hoja para HVAC

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

Bisagras de tensión ajustable: con tornillo de pasador

Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.

Bisagras de tensión constante - Posición controlada

Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.

Bisagras de torsión - Eje doble

Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.

Conteras y topes - Roscados

Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.

Código De La Serie: SR5804

Cubiertas de fusibles - Ajuste rápido, flexibles, transparentes

Nuestra gama de cubiertas de fusibles de ajuste rápido proporciona una solución sencilla para proporcionar el aislamiento necesario de los componentes de protección de circuitos. La construcción de PVC blando proporciona flexibilidad cuando los portafusibles no se pueden ensamblar.

Cubiertas de fusibles - Rígida, sólida

Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.

Cubiertas de fusibles - Soporte y cubierta

Esta gama de cubiertas de fusibles proporciona el mejor aislamiento de los componentes sensibles de protección de circuitos. La construcción de PVC duro protegerá los frágiles fusibles de vidrio de los impactos y ayudará a proporcionar una solución más robusta.

Espaciador de montaje a presión

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Espaciadores PCB - Transparentes, orificio cuadrado

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. El tornillo apretado ofrece un bloqueo seguro cuando las patas se expanden. Están recomendados para asegurar componentes PCB pesados.

Espaciadores hexagonales sin rosca

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Espaciadores roscados

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794

Extractores de tarjetas PCB

Los extractores de tarjetas PCB facilitan la inserción y extracción de tarjetas. La palanca sobre el bastidor guía o el chasis extrae la tarjeta. Evita presiones indebidas y protege los componentes, circuitos y conectores en los sistemas de apoyo PCB. CBE - Se inserta a presión en un orificio de .109". RCP - Se suministran los pasadores de resorte para la instalación

Guía de fijación de circuito impreso a 90º

Las guías de fijación de circuito impreso a 90º son una herramienta útil para montar placas de circuito impreso y paneles pequeños en ángulos rectos dentro del equipo. Estas guías son un recambio rápido y fácil de los soportes de aluminio para un montaje seguro.

Guías de tarjeta horizontales

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta horizontales satisfacen la necesidad del montaje horizontal de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRRN

Guías de tarjeta verticales

Las guías para tarjetas PCB se usan para montar placas de circuitos en espacios reducidos, como un soporte de PCB. Las guías de tarjeta verticales satisfacen la necesidad del montaje vertical de las PCB en su aplicación. Disponibles en diferentes métodos de montaje y alternativas de sujeción.

Código De La Serie: SRVMCGN

Insertadores y extractores de tarjeta PCB

Los extractores de tarjetas se instalan en las PCB para facilitar la extracción de la tarjeta en un espacio limitado. Los extractores e insertadores de PCB se montan directamente en la placa, ofreciendo un asa para que el técnico pueda tirar de la placa sin tocar los circuitos. Los extractores actúan como palanca, usando la fuerza mecánica contra un bastidor guía o chasis para sacar la placa. Los extractores de efecto palanca facilitan la inserción y extracción de tarjetas

Código De La Serie: SRR1107

Interruptor - Con botón pulsador/Enrasado/Plástico

El dispositivo completo incluye clip para el operador y bloque de contacto. El embalaje viene desmontado. Los interruptores se clasifican en 4 amp a 230 VCA con terminales de tornillo de seguridad de dedo. Los interruptores cumplen las normas NEMA 4, 4x, 12, 13 y IP65 cuando se instalan correctamente y están engrasados y estancos. Acreditado por UL/CSA/CE. Acción momentánea «NO» (resorte de recuperación) o mantenida «NC» (se queda abajo).

  • de 4