En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(32 conjuntos de productos)
Los tapones de enmascaramiento con lengüeta son ideales para enmascarar agujeros con o sin rosca. La lengüeta permite una inserción fácil en un agujero y también resulta muy práctica para extraer la pieza cuando el agujero sea muy estrecho. El material es flexible para permitir una leve variación en los tamaños a enmascarar.
Código De La Serie: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Los tapones con arandela para altas temperaturas están disponibles en dos opciones de material distintas: goma de silicona natural o EPDM negro. Las dos actúan como tapones para agujeros con o sin rosca y también enmascaran la superficie alrededor del agujero. Combinación integral de tapón y arandela en una sola unidad
Código De La Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Los tapones y capuchones rectos de enmascaramiento encajan en los extremos de los espárragos, pasadores o tubos para ofrecer una excelente solución de enmascaramiento. Pueden igualmente usarse como tapones protectores para enmascarar agujeros con o sin rosca. La gama viene en una selección de colores para identificar el tamaño fácilmente. Los colores disponibles incluyen: negro, natural, azul, verde, rosa, naranja, amarillo, morado y gris. También disponemos de varios tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación.
Código De La Serie: SR1052, SR1095
Este tapón para manguera con lengüeta central está diseñado para tapar y sellar extremos de mangueras. Tienen nervios que aseguran un ajuste estanco cuando tapan líneas hidráulicas sin forzarlas. Cuentan con una elevada fuerza de tensión, dureza y flexibilidad.
La lengüeta interna ubicada en el centro permite insertar y extraer el tapón con facilidad, lo que la convierte en una alternativa muy cómoda. Además, la forma cónica permite tapar numerosos diámetros interiores. Los tapones encajan a la perfección y el sellado seguro evita la entrada de polvo, suciedad y otras impurezas en la manguera. Esto ayuda a proteger los componentes internos garantizando un rendimiento óptimo.
Suelen utilizarse en aplicaciones de construcción, automoción y agricultura.
El tubo de enmascaramiento de estrella es ideal para enmascarar pasadores y espárragos largos donde los capuchones son demasiado cortos. El perfil con diseño de estrella permite que la pieza sea flexible para adaptarse fácilmente a diámetros ajustados. Nuestra gama incluye una mezcla de opciones de color para una fácil identificación del tamaño, incluyendo: rojo, amarillo, blanco, azul y verde.
Código De La Serie: SR1051
Estos tubos de enmascaramiento rectos están hechos de silicona natural y son ideales para enmascarar perfiles largos, pero también ofrecen flexibilidad para los requisitos de longitud personalizada.
Código De La Serie: SRF0064, SR1088, SRF0065
Las tuercas de soldadura tiene una rosca, y es vital que esta rosca no se someta a recubrimientos pulvimetalúrgicos ni a ningún tratamiento de superficies. Nuestra gama de tapones de enmascaramiento con lengüeta está especialmente diseñada para enmascarar orificios con o sin rosca y es perfecta para enmascarar tuercas de soldadura.
Estas tuercas de soldadura para enmascaramiento incluyen una lengüeta que permite la extracción rápida y fácil. El cuerpo del tapón cuenta con dientes que se enganchan a la rosca. Esto garantiza un ajuste firme que mantendrá seguro el montaje de enmascaramiento. Estas tuercas de soldadura de enmascaramiento están fabricadas en un material de silicona resistente a los productos químicos y con elasticidad para asegurar un mejor ajuste para su aplicación.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.