Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Antideslizante Separadores redondos PCB

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Espaciadores roscados

Estos separadores de hembra a hembra están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y el espaciador roscado permitirá un montaje fácil. Disponibles en varios tamaños y longitudes de hilo y en formas hexagonal o redonda.

Código De La Serie: SR2794

Patas atornilladas y amortiguadoras

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590

Patas con cuello de cisne

Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.

Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.

Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573

Separadores de aislamiento redondos

Estos separadores están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Los separadores redondos son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales cuando se requiere una elevada fuerza mecánica. Además, ofrecen un espacio aislado y resistente para las aplicaciones electrónicas de alta potencia. Fabricados en nylon con insertos de latón y clasificados UL94 V-2.

Código De La Serie: SR2797