Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Componentes de movimiento lineal Tuercas de plomo y bolas

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tuercas cuadradas

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, LatónColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Tuercas de acero cilíndricas

Las tuercas de bronce cilíndricas son fijaciones que se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Se utilizan para velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de sujeción. No son adecuadas para movimientos motorizados. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira.
  • Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción
  • Disponible como estándar tuercas de acero cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Tuercas de acero hexagonales.

Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos. Son fáciles de apretar o aflojar con una llave o unos alicates normales. Se utilizan con tornillos de avance de acero o acero inoxidable para velocidades giratorias bajas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo, así como la recepción de pesos muertos.

Debido a su material, se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de acero hexagonales tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado.

  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Las tuercas de acero hexagonales ofrecen un agarre firme y no se aflojan debido a vibraciones ni movimientos.
  • Se utiliza en aplicaciones que requieren alta resistencia y durabilidad, pero necesitan lubricación para evitar que la tuerca se agarre al tornillo.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material:

Tuercas de bola con reborde

Las tuercas de bola con reborde son un componente esencial de los montajes con tornillo de bola. Son componentes mecánicos de precisión usados en sistemas de movimiento lineal. Estas tuercas, como su nombre indica, incluyen un reborde, que es un borde plano que sobresale de la tuerca y ofrece mayor apoyo y facilita la instalación.

Se utilizan junto con los tornillos de bola para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los soportes de bola en la tuerca ruedan a lo largo del tornillo de bola mientras gira, lo que proporciona un movimiento lineal suave y preciso. El reborde presenta una tolerancia muy ajustada, garantizando una mínima holgura y una alta precisión y exactitud.

Recuerde que si se extrae la tuerca de bola de la funda proporcionada, los soportes de bola podrían aflojarse, dejando inservible la tuerca de bola.

  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: AceroColor: Estándar de inflamabilidad del material: