Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Tuercas con reborde Tuercas

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tuercas de bola con reborde

Las tuercas de bola con reborde son un componente esencial de los montajes con tornillo de bola. Son componentes mecánicos de precisión usados en sistemas de movimiento lineal. Estas tuercas, como su nombre indica, incluyen un reborde, que es un borde plano que sobresale de la tuerca y ofrece mayor apoyo y facilita la instalación.

Se utilizan junto con los tornillos de bola para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. Los soportes de bola en la tuerca ruedan a lo largo del tornillo de bola mientras gira, lo que proporciona un movimiento lineal suave y preciso. El reborde presenta una tolerancia muy ajustada, garantizando una mínima holgura y una alta precisión y exactitud.

Recuerde que si se extrae la tuerca de bola de la funda proporcionada, los soportes de bola podrían aflojarse, dejando inservible la tuerca de bola.

  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Material: Acero Series Code:

Tuercas de bronce con reborde

Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance y se emplean mucho en los sistemas de movimiento lineales. Están pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga y tienen una superficie lisa para reducir el desgaste del tornillo de avance.

Son sumamente duraderas y tienen un elemento de autolubricación. El material de bronce también asegura un rendimiento fiable, lo que las convierte en una de las opciones de tuerca más populares en montajes con tornillo de avance.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Las tuercas de bronce con reborde son una parte importante de los montajes con tornillos de avance.
  • Pensadas para aplicaciones manuales o motorizadas a velocidades giratorias bajas bajo carga.
  • Disponible como estándar tuercas de bronce con reborde tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Bronce Series Code: