Valikko Haku

Aluslevyllinen suojatulppa 2.7 mm Purppura

Tämä aluslevyvetoliuska on valmistettu silikonista ja kestää jopa 250 Celsiusasteen käyttölämpötilaa. Vetoliuskarakenteen ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa nopeasti, ja aluslevy suojelee reiän ympärystää maalilta.
Tuotekoodi:

35-UWPP-M3

19740 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2108 €
1250 - 2499 0,1998 €
2500 + 0,1889 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

52,70 €

250 x 0,2108 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Materiaali Silikoni
Väri Purppura
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä