Valikko Haku

Canoe Clip Musta 0.8 mm 3.2 mm (PT)

Painoniitit on suunniteltu helppoon ja nopeaan asennukseen ilman työkaluja. Aseta niitti reikään ja kiinnitä se painamalla sen päätä alas.
Tuotekoodi:

27AC0018B

14964 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0505 €
5000 - 19999 0,0455 €
20000 + 0,0409 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

50,50 €

1000 x 0,0505 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 10.2 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.1 - 4.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.8 - 3.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Väri Musta
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Risti

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä