Valikko Haku

DIN-kiskon kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Kiskoihin kiinnitettäviä kaapelipidikkeitä käytetään kaikkien yleisten DIN-kiskoprofiilien kanssa. Ne eivät vaadi asennustyökaluja ja ovat kevyitä. Ne ovat pitkän tähtäimen kaapelinhallintaratkaisu, joka voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin rakennelmiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kiskotyyppi Tyyli Tyyppi Osta
0,3955 € - 0,5265 € Kysy toimitusaikaa täältä
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
0,0885 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
G-Profile
DIN Rail
T1
0,0992 € - 0,1451 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
2
0,1044 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
2
0,1139 € - 0,1684 € 373 Varastossa
Extruded
Extruded Metal Rail
2
0,0865 € - 0,1437 € 966 Varastossa
C-Profile
DIN Rail
T1
0,0865 € - 0,1437 € 165 Varastossa
Top Hat Profile
DIN Rail
T2
0,0731 € - 0,1074 € 367 Varastossa
Extruded
Extruded Metal Rail
4
0,0777 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
4
0,0835 € - 0,1226 € 4129 Varastossa
Extruded
Extruded Metal Rail
4
0,0836 € - 0,1396 € Kysy toimitusaikaa täältä
G-Profile
DIN Rail
T3
0,0865 € - 0,1437 € 1000 Varastossa
Top Hat Profile
DIN Rail
T1
0,0851 € - 0,1254 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
3
0,0802 € - 0,118 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
3
0,1037 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
3
0,0865 € - 0,1437 € 896 Varastossa
G-Profile
DIN Rail
T2
0,0811 € - 0,1351 € 239 Varastossa
Top Hat Profile
DIN Rail
T3
0,0791 € - 0,1161 € 238 Varastossa
Extruded
Extruded Metal Rail
1
0,0835 € - 0,1226 € Kysy toimitusaikaa täältä
Extruded
Extruded Metal Rail
1
0,1055 € - 0,1547 € 585 Varastossa
Extruded
Extruded Metal Rail
1
  • / 2
kiskopidike Dinn-kisko (W) PA Väritön

23DRC001

Hinta-alue
0,5265 € - 0,3955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    #2 and #3
  • Tyyli
    Dinn Rail
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
kiskopidike T1 11.1 mm (W) PA Väritön

DRCG-WS01

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    G-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike 2 (W) PA Väritön

XRC2-LWS01

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    27.3 mm
kiskopidike 2 (W) PA Väritön

XRC3-LWS01

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    27.3 mm
kiskopidike 2 (W) PA Väritön

XRC4-LWS01

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1139 €

Varastotasot
373 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    27.3 mm
kiskopidike T1 11.1 mm (W) PA Väritön

DRCC-WS01

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    C-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike T2 11.3 mm (W) PA Väritön

DRCT-LWS01

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Top Hat Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
kiskopidike 4 4.0 mm (W) PA Väritön

XRC2-TH01

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0731 €

Varastotasot
367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Sisäleveys
    4.0 mm
kiskopidike 4 (W) PA Väritön

XRC3-TH01

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    13.0 mm
kiskopidike 4 4.0 mm (W) PA Väritön

XRC4-TH01

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0835 €

Varastotasot
4129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Sisäleveys
    4.0 mm
kiskopidike T3 6.4 mm (W) PA Väritön

DRCG-SEC01

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    G-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike T1 11.1 mm (W) PA Väritön

DRCT-WS01

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Top Hat Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike 3 (W) PA Väritön

XRC2-WSLT01

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
kiskopidike 3 (W) PA Väritön

XRC3-WSLT01

Hinta-alue
0,118 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
kiskopidike 3 (W) PA Väritön

XRC4-WSLT01

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    20.0 mm
kiskopidike T2 11.3 mm (W) PA Väritön

DRCG-LWS01

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    G-Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
kiskopidike T3 6.4 mm (W) PA Väritön

DRCT-SEC01

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0811 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Top Hat Profile
  • Tyyli
    DIN Rail
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
kiskopidike 1 (W) PA Väritön

XRC2-WS101

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0791 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    12.9 mm
kiskopidike 1 (W) PA Väritön

XRC3-WS101

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    12.9 mm
kiskopidike 1 (W) PA Väritön

XRC4-WS101

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1055 €

Varastotasot
585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Kiskotyyppi
    Extruded
  • Tyyli
    Extruded Metal Rail
  • Ulkokorkeus
    12.9 mm