Valikko Haku

Teräs M10 N/A 40.0 mm (L)

Tämä rengaspultti on valmistettu mustutetusta teräksestä, ja siinä on osittain kierteitetty varsi. Sopii erinomaisesti jikien ja mekaanisten kokoonpanojen kiinnitykseen.
Tuotekoodi:

1504657

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 8,9868 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

44,93 €

5 x 8,9868 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan paksuus 12.0 mm
Karan halkaisija 10.0 mm
Pituus reiän keskiöön 75.0 mm
Ulkohalkaisija 20.0 mm
Sisähalkaisija 10.0 mm
Kierteen pituus 40.0 mm
Kierrekoko M10
Materiaali Teräs
Kannan tyyppi Silmänreikäkanta
Kierretyyppi Threaded
Tyyppi Swing bolts

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä