Valikko Haku

Kalustelukko Samanlainen avain 14.8 mm Kromattu

Tämä kaappilukko on tarkoitettu estämään valtuuttamaton pääsy laatikostoihin ja muihin huonekaluihin. Siinä on teräsnuppi ja muovinen runko. Tanko on helppo asentaa erityisen kiinnityslevyn avulla, ja rungon klipsi helpottaa kiinnitystä. Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun pölysuojuksen, ja on avainnettu samalla tavalla.
Tuotekoodi:

03520110101E

17 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 25,7364 €
20 - 99 18,3831 €
100 + 17,4527 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

25,74 €

1 x 25,7364 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avaimen tyyppi Samanlaiset avaimet
Lukitusmekanismi Left Hand;Right Hand
Kahvan väri Kromi
Kahvan pinnoite Kromattu
Kahvan materiaali Samakki
Rungon materiaali PA
Käyttökohde Kaappi
Sylinterin syvyys 16.9 mm
Sylinterin halkaisija 72.0 mm
Paneelin paksuusalue 13.4 mm
Asennusreiän halkaisija 84.0 mm
Lukintaväli 14.8 mm
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä