Valikko Haku

Kiertositeet Sisään painettava 10.2 mm PA Väritön

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 45° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Tuotekoodi:

SKL45-350

23690 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2806 €
5000 - 9999 0,2628 €
10000 + 0,2286 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

280,60 €

1000 x 0,2806 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Reikä
Väri Väritön
Asennustapa Sisään painettava
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71849
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä