Valikko Haku

Jousimäntä 18.0 mm M8 Ruostumaton teräs Harmaa

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 5.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Tuotekoodi:

491263

287 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 3,5556 €
50 - 99 3,3707 €
100 + 3,2001 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

17,78 €

5 x 3,5556 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Valmis Nikkelöity
Kahvatyyppi Kahva vetorenkaalla
Rungon kierteen pituus 16.0 mm
Loppuvoima 29.0 N
Alustava loppuvoima 8.0 N
Nokan halkaisija 4.5 mm
Kokonaisleveys 18.0 mm
Nastan kierrekoko 5.0
Rungon kierrekoko M8
Tullinimike 7318190090
Koko materiaali Ruostumaton teräs
Kierrekoko M8
Kannan läpimitta 18.0 mm
Väri Harmaa

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä