Valikko Haku

Multi-Flex-suoja 13.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

Tämä keltainen korkean lämpötilan PVC:stä valmistettu Multi-Flex-suoja sopii 11,0 - 13,5 mm:n halkaisijaan enintään 210 °C:n lämpötilassa. Se voi laajentua tähtimuotonsa takia, joten se on helppo asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

MFYJ-110-025

316 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 1,0264 €
2000 + 0,4901 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

205,28 €

200 x 1,0264 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
ID 13.5 mm
IH 25.0 mm
Yhteensopiva kierrestandardi (kaikki) UNF-Kierteet, BSP-Kierteet, Metric-Kierteet
Materiaali PVC
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä