Valikko Haku

Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Väritön

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 12.0 mm | 0.472 in
Tuotekoodi:

CBRLDS040A

4998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1561 €
10000 + 0,1091 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

156,10 €

1000 x 0,1561 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 3.1 mm
Lukkokannan korkeus B 2.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.2 - 1.7 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 12.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä