Valikko Haku

Kaapelipidike 8 Musta

This standard cleat is made of black LDPE and is suitable to hold a cable size of 20.3 mm diameter.
Tuotekoodi:

12879

142 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 1,0856 €
500 - 999 0,5175 €
1000 + 0,3285 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

108,56 €

100 x 1,0856 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 20.3 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä